17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSホルダ47mm XX2004720 0719-43-01-31

SSホルダ47mm XX2004720

通常単価(税別)
312,038円
税込単価
343,242円
通常出荷日:19日目

【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。・可燃性...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-43-01-31
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-43-01-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    312,038円
    ( 343,242円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】吸引ろ過により液体をろ過して、粒子の汚染分析または微生物分析を行う場合に用いられます。
    ・可燃性溶媒をろ過するときは必ずアースを2ヶ所にセットしてください。
    【商品仕様】
    ・品名:ステンレス製フィルターホルダー 47mm
    ・型式:XX20 047 20
    ・直径:11.4cm
    ・フィルター直径:47mm
    ・インレット接続:ファネル
    ・シール素材:PTFE
    ・ろ過面積:96cm^2
    ・高さ:22.9cm
    ・ファネル容量:650mL
    ・構成材質:ステンレスファネル

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SSホルダ47mm XX2004720の型番0719-43-01-31のページです。 型番0719-43-01-31に関する仕様情報を記載しております。
    SSホルダ47mm XX2004720のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SSホルダ47mm XX2004720
    フィルタホルダー(47mm用) 300mL
    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514
    ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47
    ろ過ホルダー・ステリフィルレシーバーフラスコ
    分析フィルタユニット 150mL 0.2/0.45μm
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスアドバンテック東洋東京硝子器械ケニス
    通常価格312,038円48,237円 -50,839円 -35,855円 -26,429円20,756円 -
    通常出荷日19日目5日目5日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト