ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |
|
ミスミ ポリイミドテープ 厚さ0.065mm |

【特長】ポリプロピレン プレフィルターおよびネットフィルター
・
・ミリポアのポリプロピレンフィルターは、100%ポリプロピレンでつくられています。溶媒、脱イオン水およびbioburden reductionを含む一般的な清澄化や前ろ過の用途に適しています。耐熱性ももっています。
・
・プレフィルターは高い粒子捕捉性、高い汚染物保持能および低い圧力低下性能を有しています。有機溶媒のろ過用としてデザインされていますが、アルコールで湿潤した後、水溶液のろ過にも使用できます。
【商品仕様】
・色: 白色
・表面: 無地
・湿潤性: 疎水性
・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、126 ℃ )、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~