ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

【特長】分析用ステンレスフィルターホルダー
・25および47 mmディスクフィルター用
・
・用途
・微生物または微粒子汚染分析用の液体吸引ろ過に使用します。フィルターホルダーは高圧蒸気滅菌または火炎滅菌が可能です。
【商品仕様】
・品名:PTFE ガスケット
・材質
・XX10 025 40: ステンレス ファネルおよびフィルターサポートスクリーン; ボロシリケートガラスベース; アルミニウム スプリングクランプ; PTFE ガスケット; シリコン ストッパー
・XF20 047 10およびXF20 047 25: ステンレス ファネル、サポートスクリーンおよびベース; ステンレス ファネルカバー (XF20 047 25のみ); アルミニウム スプリングクランプ; シリコン ストッパー
・
・フィルター直径
・25または47 mm
・
・有効ろ過面積
・2.8または9 cm^2
・
・ファネル容量
・50、100および250 mL、内面に目盛りあり
・
・接続
・No.8穴開きストッパーで標準的な1 Lろ過フラスコまたはミリポアマニホールドに接続して使用します。
・
・寸法
・50 mLホルダー: 直径 51 mm、高さ 126 mm
・100 mLホルダー: 直径 62 mm、高さ 156 mm
・250 mLホルダー: 直径 76 mm、高さ 194 mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ
0通常価格(税別):32,052円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ジップロック(R)コンテナー
0通常価格(税別):1,000円~