17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア SMWP0190R 100枚 0719-00-17-17

ミリポア SMWP0190R 100枚

通常単価(税別)
23,390円
税込単価
25,729円
通常出荷日:23日目

【特長】MF-Millipore(R)メンブレンフィルター ・・セルロース混合エステル ・・MF-ミリ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-17-17
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-17-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,390円
    ( 25,729円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】MF-Millipore(R)メンブレンフィルター
    ・
    ・セルロース混合エステル
    ・
    ・MF-ミリポアメンブレンフィルターは、生物学的に不活性なセルロースアセテートおよびニトロセルロースの混合物からできており、分析、研究用メンブレンとして最も広く使用されているフィルターの一つです。
    【商品仕様】
    ・品名:MF シート、 セルロース混合エステル、 細胞学用 5.0μm、 1.9cm×4.2cm
    ・色: 白色または黒色
    ・表面: 無地または格子入
    ・湿潤性: 親水性
    ・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
    ・使用温度: 最高 75 ℃
    ・タンパク質吸着率: 150 μg/cm^2
    ・Bacterial endotoxins: 8.0 EU/mL
    ・総抽出物: 1.0%未満

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア SMWP0190R 100枚の型番0719-00-17-17のページです。 型番0719-00-17-17に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア SMWP0190R 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア SMWP0190R 100枚
    ミリポア VSWP-01300 100枚
    ミリポア NY8004700 100個
    メルク ミリポア
    ミリポア HVLP04700 フィルター 100入
    ミリポア AAWP04700 フィルター 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
    通常価格23,390円27,357円22,077円14,076円 -29,969円27,188円
    通常出荷日23日目6日目6日目6日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト