17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア XX6504708 0719-00-20-12

ミリポア XX6504708

通常単価(税別)
190,443円
税込単価
209,487円
通常出荷日:23日目

【特長】パッチテストキット ・色度液体汚染分析用 ・・- 作動油、化学薬品、ボイラー水および潤滑油の粒...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0719-00-20-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0719-00-20-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
TGKコード
0719-00-20-12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0719-00-20-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,443円
( 209,487円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】パッチテストキット
・色度液体汚染分析用
・
・- 作動油、化学薬品、ボイラー水および潤滑油の粒子汚染度を迅速に測定するために使用します。
・- 汚染レベルを判定するために、メンブレンフィルターの色見本と汚染度の対比スケールが含まれています。
・- この試験は再現性がよく、色の変化で明確に判定できます。
・- このキットには100回分のフィルターが入っています。
・
【商品仕様】
・品名:ステンレス ホルダー サポート ベース付
・材質
・ステンレス/アルミニウム フィルターホルダー; PVC/ポリエチレン製サンプル容器、洗浄ビン
・
・寸法
・ケース: 長さ 368 mm、幅 235 mm、高さ 124 mm
・
・重量
・4.5 kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミリポア XX6504708の型番0719-00-20-12のページです。 型番0719-00-20-12に関する仕様情報を記載しております。
ミリポア XX6504708のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリポア XX6504708
ミリポア MAWP037P0 50個
ウォーキングメジャーB20-D
実習用簡易ミクロトーム
反射式環境定量分析システム
吸光度計RGB DPM2-ABS
メーカー東京硝子器械東京硝子器械グリーンクロスケニスケニス共立理化学研究所
通常価格190,443円53,368円34,343円15,262円211,281円82,815円
通常出荷日23日目6日目8日目4日目4日目1日目
商品タイプ検査・計測器その他-その他検査・計測器その他
TGKコード0719-00-20-120719-00-13-78----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト