17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧容器600mL XX1100000 0719-00-19-01

加圧容器600mL XX1100000

通常単価(税別)
261,456円
税込単価
287,602円
通常出荷日:23日目

【特長】加圧容器、600 mL ・アクセサリーのフィルターホルダーと一緒に使用するベンチトップ加圧容器...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-19-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-19-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    261,456円
    ( 287,602円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】加圧容器、600 mL
    ・アクセサリーのフィルターホルダーと一緒に使用するベンチトップ加圧容器
    ・
    ・用途
    ・即時調合剤、アレルゲン性エキスおよび点眼液を微粒子除去してバイアルに充填するときに使用します。通常スウィネクス47 mmフィルターホルダーを出口側のボールバルブに接続してろ過します。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・透明ポリカーボネート製シリンダー; 白色ポリプロピレン製エンドキャップ; シリコン製O-リング; ポリエチレン製加圧チューブrinボールバルブ
    ・
    ・圧力
    ・入圧 700 kPa; 圧力リリーフバルブは予め850 kPaにセットされており、手で圧力を変えられます。
    ・
    ・接続:1/4" NPTF チューブコネクター、リリーフ、出口側ボールバルブ
    ・
    ・寸法:エンドキャップ直径90 mm 高さ419 mm、フィルターホルダー含まず
    ・
    ・梱包状態重量:1.1 kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    加圧容器600mL XX1100000の型番0719-00-19-01のページです。 型番0719-00-19-01に関する仕様情報を記載しております。
    加圧容器600mL XX1100000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    加圧容器600mL XX1100000
    ろ過式洗浄びん XX6602500
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    ミニザルトRC15 0.45μm LS型 500個入
    ミリポア MISP00002 3個
    ステリベクス SVGP01050 50個
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商ザルトリウス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格261,456円95,446円26,096円105,163円36,848円55,214円
    通常出荷日23日目24日目2日目10日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト