17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1255サンプリングマニホールド 0719-00-19-36

1255サンプリングマニホールド

通常単価(税別)
330,316円
税込単価
363,348円
通常出荷日:23日目

【特長】1225サンプリングマニホールド ・25 mmディスクフィルター用 ・・用途・迅速なリテンテー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-19-36
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-19-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    330,316円
    ( 363,348円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】1225サンプリングマニホールド
    ・25 mmディスクフィルター用
    ・
    ・用途
    ・迅速なリテンテートまたはろ液分析用として12検体を同時に吸引ろ過できます。フィルタープレートに示された番号で、正確なサンプル追跡ができます。シーリングストッパーで未使用のサンプルカップに吸引を続けることができます。アクセサリーのエクステンションバレルを使用してサンプル容量を15から50 mLに増やせます。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・ガラス添加PPプレート、チャンバー、ハンドホイールナットバルブ; PPテストチューブラック、サポートスクリーン; シリコンO-リング; HDPEドレインプラグ; 316s.s.ボルト; 真ちゅうハンドホイールインサート
    ・
    ・耐薬品性
    ・耐酸性および耐アルカリ性 (TCA含む)。
    ・<80 ℃で耐溶剤性。
    ・強酸化剤には使用はお勧めしません。
    ・
    ・フィルター直径
    ・24または25mm
    ・
    ・ろ過面積
    ・各フィルター2.7cm^2
    ・
    ・容量
    ・15mL/サンプルカップ; エクステンションバレル使用で50mL
    ・
    ・接続
    ・吸引バルブおよびドレインプラグ用1/4""NPTF
    ・
    ・寸法
    ・直径205mm、高さ177mm(バルブ、コネクターを除く)
    ・
    ・滅菌方法
    ・主要部品は高圧蒸気滅菌が20回可能。(スクリーンとO-リングは高圧蒸気滅菌不可)
    ・
    ・梱包状態重量
    ・2.9kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1255サンプリングマニホールドの型番0719-00-19-36のページです。 型番0719-00-19-36に関する仕様情報を記載しております。
    1255サンプリングマニホールドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1255サンプリングマニホールド
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 022シリーズ
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    ガス・エアフィルター
    メーカー東京硝子器械ケニスアズワンジーエルサイエンスアズワンアズワン
    通常価格330,316円104,500円43,649円 -56,585円408,861円 -27,817円 -
    通常出荷日23日目11日目35日目1日目35日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト