17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換部品キット XX6200036 0719-00-19-97

交換部品キット XX6200036

通常単価(税別)
19,464
税込単価
21,410
通常出荷日:23日目

【特長】シリンジおよび手動吸引ポンプ ・少量の液体の供給やろ過用 ・・用途・このポリプロピレン製シリン...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-19-97
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-19-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,464
    ( 21,410 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】シリンジおよび手動吸引ポンプ
    ・少量の液体の供給やろ過用

    ・用途
    ・このポリプロピレン製シリンジは少量の液体を容器へ供給したり、メスルアースリップ入口のフィルターホルダーと接続して少量の加圧ろ過に使用します。シリンジを手動式吸引ポンプとして用いるためには、アクセサリーの2方吸引バルブ、オス-オスルアーアダプターおよびオスルアー入口付チューブを組み合わせてご使用ください。

    ・サニタリー用途には、高圧蒸気滅菌が可能なステンレス製2方バルフテンレス製吸引シリンジがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    交換部品キット XX6200036の型番0719-00-19-97のページです。 型番0719-00-19-97に関する仕様情報を記載しております。
    交換部品キット XX6200036のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交換部品キット XX6200036
    高粘度オイル用電動ハンディポンプ EVシリーズ
    ハンディポンプ B2V-PP500S/B2V-PP1000S
    酸・アルカリハンディポンプ PC-108
    共立機巧 ハンディポンプ HP-601
    共立機巧 ハンディポンプ HP-502
    メーカー東京硝子器械アズワン三商三商三商三商
    通常価格19,464230,575 -187,000 -173,50086,013324,000
    通常出荷日23日目7日目〜12日目〜19日目7日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト