ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】EZ-Pak メンブレン及びメンブレンディスペンサー
・
・MF法試験に簡便性と確実な無菌操作をもたらします。
・EZ-Pak メンブレンとディスペンサーは操作の簡単さと、すぐに使える滅菌済み個別包装メンブレンによりMF法試験のフィルター操作性を革新的に向上させます。
・単にレバーを押すだけで、1枚の滅菌済みメンブレンフィルターが取り出せます。ディスペンサーはメンブレンを開封し、オペレーターがピンセットで取るまで、そのメンブレンを水平位置に保ちます。
・操が簡単で、メンブレンが汚染される危険性を減らし、包装から無菌的にメンブレンを取り出す注意や熟練が不要で、試験時間を短縮出来ます。
・使用済みの包装フィルムや紙は、次のメンブレンを取り出す時にディスペンサー巻き取り部に回収され、試験時の作業空間をきれいに保ちます。カートリッジを使い切った時に空の包装フィルムを廃棄します。
・メンブレンが150枚組み込まれた専用のフィルターカートリッジをディスペンサーに装着して使用します。
・EZ-PakとMicrofilシステムを組み合わせて使用すれば安全、迅速、簡便性が増します。
【商品仕様】
・材質
・ディスペンサーケース:エポキシ塗料仕上げ(ステンレススチール)
・ローラー:Ultem
・機械部品:鋳造アルミニウムとVictrex Peek
・
・メンブレン
・セルロース混合エステル、
・直径47 mm または 50 mm 、格子入
・
・寸法
・高さ240 mm × 幅160 mm × 奥行235 mm
・
・重量
・2.4 kg (5.5 lbs)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~