17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

加圧フィルターホルダー Φ47mm 100mL/340mL

加圧フィルターホルダー Φ47mm 100mL/340mL

通常単価(税別)
346,456円~433,608円
税込単価
381,102円~476,969円
通常出荷日:23日目

【特長】・ステンレス製フィルターホルダー・47mmディスクフィルターを通して100または340mLのろ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • サイズ (mm)
    Φ70
  • 有効濾過面積 (cm2)
    11.3
  • 圧力
    690kPa
  • フィルター (φmm)
    47、42(厚型デプスプレフィルター)、47(メンブレンプレフィルター)
  • 接続
    エアーまたはガス流入口接続ホース 9.5mm(3/8")。No.8シリコン出口ストッパーで標準的な1 Lフラスコにも接続可能。(操作中はエアー抜きができるようにしてください)
  • 材質
    ステンレス バレル、ベース、フィルターサポートスクリーン、トップキャップ、チューブアダプター/アルミニウム ロッキングリング/PTFEおよびViton-A O-リング/シリコン ストー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

高さ

(mm)

最小発注数量
100
292
1個
340
533
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
346,456円
( 381,102円 )
23日目
433,608円
( 476,969円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製フィルターホルダー
・47mmディスクフィルターを通して100または340mLのろ過用
【用途】
・ホルダーベースに適切なメンブレンサポートを用いて、加圧ろ過による少量の清澄化またはろ過滅菌に使用します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

加圧フィルターホルダー Φ47mm 100mL/340mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加圧フィルターホルダー Φ47mm 100mL/340mL
フィルタホルダー(47mm用) 300mL
メルク ミリポア シリンジフィルターホルダーΦ25
サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー
フィルタホルダー XX3002500/XX3002514
ガラス製フィルターホルダー KG-47・KG-90・KGS-47
メーカー東京硝子器械ケニス東京硝子器械サンプラテックケニスアドバンテック東洋
通常価格346,456円-48,237円 -49,381円51,135円 -50,839円 -35,855円 -
通常出荷日23日目5日目6日目7日目〜5日目6日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)Φ7076Φ×229-φ4732Φ×32-
有効濾過面積(cm2)11.3-----
圧力690kPa-----
フィルター(φmm)47、42(厚型デプスプレフィルター)、47(メンブレンプレフィルター)-25、22(プレフィルター)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト