17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア MAVMXXA05 0719-00-13-68

ミリポア MAVMXXA05

通常単価(税別)
57,777円
税込単価
63,555円
通常出荷日:23日目

【特長】マルチスクリーン バキュームマニホールド ・マルチスクリーン フィルタープレートを使用しての吸...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-13-68
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-13-68
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,777円
    ( 63,555円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マルチスクリーン バキュームマニホールド
    ・マルチスクリーン フィルタープレートを使用しての吸引ろ過用
    ・
    ・マルチスクリーン レジスト吸引マニホールドは、マルチスクリーン アッセイプレートを使用する全ての吸引ろ過用途のために開発されました。マニホールドの構成部品はマルチスクリーン レジストプレートが耐えうる全ての溶剤に対し、耐性があります。
    ・
    ・マニホールドは、ベース、標準リング、ガスケット、サポートグリッド、吸引ゲージ、on/offバルブコントロール、外部チューブおよび吸引ゲージがセットになって出荷されます。
    ・
    ・次のような特長があります。
    ・- 広範囲な溶媒に耐性があります。
    ・- ドレイン、標準マルチウエルプレート、ディープウエルプレートまたは小形のプレートにろ過できます。
    ・- 擦り減らしたり、傷をつけるような部品が内部にはありません。
    ・- オートメーションに適しています。ロボットアームがリングを外し、プレートを交換し、そしてリングを再度セットできます。
    【商品仕様】
    ・品名:クラシックマニホールドサポートキット
    ・材質
    ・ベース: HDPE; 標準ウエルリング: ナイロン; ディープウエルリング (アクセサリー): HDPE; ガスケット: EPDM、FEPライニング Tygon(R)チューブ、サポートグリッド: ステンレス on/offバルブ: PP EPDMシール付き; 吸引コントロールバルブ: 真ちゅうソケット、スチールケース; 吸引ゲージ: スチール
    ・
    ・寸法
    ・長さ152 mm × 幅122 mm; 高さ、マルチスプレートなし: 66 mm (標準リング付)、94 mm (ディープウエルリング付)
    ・
    ・重量
    ・2 kg 標準リング付; ディープウエルリングの重量 1kg未満

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア MAVMXXA05の型番0719-00-13-68のページです。 型番0719-00-13-68に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア MAVMXXA05のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア MAVMXXA05
    TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    ガス・エアフィルター
    ケニス 吸引ろ過ポンプ
    メーカー東京硝子器械ケニスジーエルサイエンスアズワンアズワンケニス
    通常価格57,777円104,500円56,585円408,861円 -27,817円 -328,633円
    通常出荷日23日目11日目1日目35日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト