17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

76mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル 0719-00-18-71

76mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル

通常単価(税別)
624,051円
税込単価
686,456円
通常出荷日:23日目

【特長】耐溶媒攪拌式セル ・47および76 mmディスクフィルター用 ・・耐溶媒性が要求される用途に、...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-18-71
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-18-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    624,051円
    ( 686,456円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐溶媒攪拌式セル
    ・47および76 mmディスクフィルター用
    ・
    ・耐溶媒性が要求される用途に、ミリポアの攪拌式セルは二つのサイズを用意しています。アルデヒドやケトン(たとえば、アセトン)および脂肪族エーテル/エステルに対しては、フロロカーボン製O-リングは寿命が短くなることがあります。
    ・
    ・- ボロシリケートグラス製シリンダーおよびPTFE部品により広範囲な耐薬品性があります。
    ・- メンブレンを装着したまま高圧蒸気滅菌が可能です。
    ・- 上部プレートが開くため、分解せずに内容物を取り出せます。
    ・- 構成部品が少なく、洗浄や組み立てが容易です。
    【商品仕様】
    ・材質
    ・トップおよびベースプレート: 316Lステンレス
    ・シリンダー: ボロシリケートグラス
    ・攪拌子: PTFE
    ・O-リング: フロロカーボン
    ・耐圧チューブ: ナイロン
    ・ろ液チューブ: シリコンゴム
    ・ファネル: HDPE
    ・
    ・容量
    ・最大処理容量: 75または300 mL
    ・最低処理容量: 2.5または10 mL
    ・
    ・メンブレン直径
    ・47または76 mm
    ・
    ・圧力
    ・600 kPa (85 psi)
    ・
    ・寸法
    ・47mmセル: 高さ 122mm × 直径 80mm
    ・76mmセル: 高さ 165mm × 直径 110mm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    76mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セルの型番0719-00-18-71のページです。 型番0719-00-18-71に関する仕様情報を記載しております。
    76mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    76mmメンブレン用耐溶媒撹拌式セル
    径47mmメンブレン用フィルターホルダー組合せ用構成部品 450シリーズ
    メンブレンフィルター 直径13mm~293mm
    フィルター用ピンセット 3本セット
    アイソポア・メンブレンフィルタ 47mmΦ
    東京硝子 37mmモニター 50入
    メーカー東京硝子器械アズワンアドバンテック東洋東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格624,051円73,902円 -13,452円 -12,199円39,399円 -33,728円 -
    通常出荷日23日目8日目5日目〜6日目4日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト