17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

押しボタン式マニホールド MF2 0719-00-10-77

押しボタン式マニホールド MF2

通常単価(税別)
105,556円
税込単価
116,112円
通常出荷日:23日目

【特長】MF2押しボタン式マニホールド・マルチセルあるいはマルチリザーバーでのガス加圧または液体フロー...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-10-77
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-10-77
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,556円
    ( 116,112円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】MF2押しボタン式マニホールド
    ・マルチセルあるいはマルチリザーバーでのガス加圧または液体フローの制御に使用されます。一つのガス源から三つまでの攪拌式セルやリザーバーに加圧したり、一つのリザーバーから複数の攪拌式セルに供給したりできます。三つ以上のユニットを並列につなぎ操作するために、いくつかのマニホールドをつなぐことができます。化学滅菌が可能です。
    【商品仕様】
    ・材質: Delrin、Buna-N
    ・寸法: 10 × 5 × 5 cm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    押しボタン式マニホールド MF2の型番0719-00-10-77のページです。 型番0719-00-10-77に関する仕様情報を記載しております。
    押しボタン式マニホールド MF2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    押しボタン式マニホールド MF2
    EZ-Fitマニホールド
    N2ステーション
    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用
    PCR96-02用アダプタ(2個組)
    三商 二層式展開槽 TLC-mini
    メーカー東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械ケニス三商
    通常価格105,556円579,279円141,783円625,263円61,662円34,093円
    通常出荷日23日目5日目7日目6日目9日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト