17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

切換えバルブ CDS10 0719-00-10-76

切換えバルブ CDS10

通常単価(税別)
78,000円
税込単価
85,800円
通常出荷日:23日目

【特長】CDS10切り替えバルブ・シリンダー式コントロール付きバルブで、濃縮から脱塩・バッファー交換(...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-10-76
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-10-76
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    78,000円
    ( 85,800円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】CDS10切り替えバルブ
    ・シリンダー式コントロール付きバルブで、濃縮から脱塩・バッファー交換(システム)への切り替え、あるいはガスおよび液体ラインを同時に切り替えができます。操作を簡便にし、いくつものT接続やバルブを必要としません。化学滅菌が可能です。
    【商品仕様】
    ・材質: アセタール、Buna-N、ナイロン
    ・寸法: 7.5×2×8 cm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切換えバルブ CDS10の型番0719-00-10-76のページです。 型番0719-00-10-76に関する仕様情報を記載しております。
    切換えバルブ CDS10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切換えバルブ CDS10
    TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 022シリーズ
    GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
    水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
    ガス・エアフィルター
    ケニス 吸引ろ過ポンプ
    メーカー東京硝子器械アズワンジーエルサイエンスアズワンアズワンケニス
    通常価格78,000円43,649円 -56,585円408,861円 -27,817円 -328,633円
    通常出荷日23日目35日目1日目35日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト