17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア PBMK06210 10個 0719-00-14-73

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミリポア PBMK06210 10個

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0719-00-14-73

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】バイオマックスおよびアミコン PM高流束限外ろ過メンブレン
・より濃度の高い試料の濃縮または脱塩のため、または速く濃縮する必要がある場合に、バイオマックス PBまたはアミコン PMポリエーテルスルホン(PES)限外ろ過メンブレンをお使いください。オープンな微細構造が迅速な分離性能を可能にしています。血清、血漿、あるいは調整した組織培養培地のような試料にお勧めします。
【商品仕様】
・品名:限外ろ過ディスク、 PBMK、 バイオマックス ポリエーテルスルホン、 300 kDa NMWL、 63.5mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト