17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア 回転式撹拌器 0719-00-20-87

ミリポア 回転式撹拌器

通常単価(税別)
1,194,304円
税込単価
1,313,734円
通常出荷日:23日目

【特長】ZHE有害廃棄物ろ過システム ・90 mmディスクフィルター用 ・・用途・ミリポアのZHE (...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-20-87
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-20-87
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,194,304円
    ( 1,313,734円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ZHE有害廃棄物ろ過システム
    ・90 mmディスクフィルター用
    ・
    ・用途
    ・ミリポアのZHE (Zero Head Space Extractor) システムは、米国環境保護庁の有害物ろ過法Toxicity Characteristic Leading Procedure (TCLP) に準拠したデザインです。
    ・
    ・- 可動ピストンが組み込まれており、加圧エアーが試料に触れることなく加圧ろ過ができます。
    ・- 揮発性有機物の放出を防ぎます。
    ・
    ・このシステムはピストンがユニットから飛び出す事故がないように、完全に組み立てられるまで加圧できないようになっており、安全な操作ができます。手動での圧力開放と自動圧力開放のモードを選択できます。
    ・
    【商品仕様】
    ・材質
    ・316ステンレス製本体、ポリプロピレン製ハンドホイール、Viton-A O-リング
    ・
    ・寸法
    ・高さ 279 mm、直径 159 mm
    ・
    ・重量
    ・8 kg
    ・
    ・接続
    ・上部プレート:
    ・上流側ネジ1/8" NPTメス、2方弁用1/8" NPTメスルアーフィッティング付き
    ・下部プレート:
    ・1/4" NPTメス、1/4"エルボまたは1/4" x 1/8" NPT用、自動圧力逃がし弁用1/4" NPTメス
    ・
    ・耐圧
    ・最大 350 kPa (50 psi)
    ・
    ・フィルター/プレフィルターサイズ
    ・90 mm
    ・
    ・有効ろ過面積
    ・64 cm^2
    ・
    ・ピストンBreak Force
    ・35 ~ 70 kPa (5 ~ 10 psi)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア 回転式撹拌器の型番0719-00-20-87のページです。 型番0719-00-20-87に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア 回転式撹拌器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア 回転式撹拌器
    ミリポア MISP00002 3個
    ろ過式洗浄びん XX6602500
    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
    ステリベクス SVGP01050 50個
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械三商
    通常価格1,194,304円36,848円95,446円43,683円55,214円22,055円
    通常出荷日23日目6日目24日目5日目6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト