17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロゾルアダプター XX6200004 0719-00-19-94

エアロゾルアダプター XX6200004

通常単価(税別)
39,276
税込単価
43,204
通常出荷日:23日目

【特長】エアロゾルアダプター・エアロゾルアナリシスモニター、スウィネクス47 mmフィルターホルダーま...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-19-94
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-19-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,276
    ( 43,204 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】エアロゾルアダプター
    ・エアロゾルアナリシスモニター、スウィネクス47 mmフィルターホルダーまたは、その他メスルアー入口付きのホルダーの吸引口に取り付けます。

    ・定量的エアロゾルサンプリングには流量調整オリフィスを取り付けます。No.8ゴム栓(XX10 048 08) の穴に吸引ホースの端を差し込み、反対側のオスルアースリップの先端を、スウィネクスやモニターの出口に接続します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エアロゾルアダプター XX6200004の型番0719-00-19-94のページです。 型番0719-00-19-94に関する仕様情報を記載しております。
    エアロゾルアダプター XX6200004のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアロゾルアダプター XX6200004
    標準比重計
    Low-eグラススライド
    ユニチェック
    紫外可視光分光光度計用オプション
    ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型
    メーカー東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格39,2766,290 -21,5605,119 -128,580 -66,404 -
    通常出荷日23日目1日目11日目8日目〜15日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト