17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターホルダー XX5004700 0719-00-19-89

フィルターホルダー XX5004700

通常単価(税別)
235,633円
税込単価
259,196円
通常出荷日:23日目

【特長】エアロゾルフィルターホルダー ・47 mmディスクフィルター用 ・・用途・大気中またはクローズ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-00-19-89
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-19-89
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    235,633円
    ( 259,196円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】エアロゾルフィルターホルダー
    ・47 mmディスクフィルター用
    ・
    ・用途
    ・大気中またはクローズドシステムで吸引ろ過を行い、空気やその他気体の汚染微粒子分析に使用します。
    ・
    ・標準型ホルダー
    ・ディスパージョン分散チャンバーを使用してクローズドシステムに連結。
    ・
    ・オープン型ホルダー
    ・大気からのサンプリングのためにろ過面積と同じ面積の導入口を備えています。出口側のチューブコネクターには、定量サンプリンクるミリポア流量調整オリフィスを取り付けられます。
    【商品仕様】
    ・材質:ステンレス製の本体、フィルターサポートスクリーン; アルミニウム製ロッキングリング; ナイロン製ロックホイール
    ・
    ・フィルター直径:47 mm
    ・
    ・ろ過面積:9.6 cm^2
    ・
    ・接続:外径11 mmホースコネクターで吸引 (出口) および標準型ホルダー用流入口に接続。出口側はミリポア流量調整オリフィス取り付け可能。
    ・
    ・寸法:標準型ホルダー:長さ 178 mm、直径 69 mm
    ・オープン型ホルダー:長さ 102 mm、直径 69 mm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フィルターホルダー XX5004700の型番0719-00-19-89のページです。 型番0719-00-19-89に関する仕様情報を記載しております。
    フィルターホルダー XX5004700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィルターホルダー XX5004700
    フィルタホルダー XX3002500/XX3002514
    PTFEフィルターホルダー
    フィルターホルダー・ホルダー用三脚・サポートスクリーン
    サンプラふっ素樹脂フィルターホルダー
    フィルターホルダー用 マグネットベース・上蓋
    メーカー東京硝子器械ケニスフロン工業東京硝子器械サンプラテック柴田科学
    通常価格235,633円50,839円 -72,447円 -286,348円51,135円 -8,780円 -
    通常出荷日23日目5日目5日目〜6日目7日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト