17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミリポア SLTEST000 0719-00-17-12

ミリポア SLTEST000

通常単価(税別)
41,122円
税込単価
45,234円
通常出荷日:23日目

【特長】インテグリティーテスター(完全性テスター) ・小容量フィルターユニットのバブルポイント試験用 ...

詳細を確認

    型番:

    0719-00-17-12
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 23日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0719-00-17-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,122円
    ( 45,234円 )
    23日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】インテグリティーテスター(完全性テスター)
    ・小容量フィルターユニットのバブルポイント試験用
    ・
    ・- 簡便なバブルポイント試験ができます。
    ・- エアーベント付きおよびエアーベントなしのデバイスに使用できます。
    ・- 広範囲な孔径およびメンブレンタイプをテストできます。
    ・
    ・ミリポアのメンブレンフィルターユニットはバブルポイント試験を用いて完全性試験を行うことができます。マイレクスやステリベクスユニットのように有効ろ過面積がm^2以下の小型のシリンジ加圧式メンブレンフィルターは、このシリンジ型のインテグリティテスターを使って簡便に試験することができます。
    ・
    【商品仕様】
    ・品名:完全性試験キット 小容量デバイス用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミリポア SLTEST000の型番0719-00-17-12のページです。 型番0719-00-17-12に関する仕様情報を記載しております。
    ミリポア SLTEST000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミリポア SLTEST000
    ミリポア MISP00002 3個
    微量透析キット XpressMicroDialyzer
    ステリベクス SVGP01050 50個
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    ポンプ付き樹脂製ろ過機 EGL
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械三商日本フイルター
    通常価格41,122円36,848円9,087円 -55,214円22,055円128,105円 -
    通常出荷日23日目6日目1日目6日目2日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト