17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素毒性ガス検知警報器 GOT-110A-2 0169-80-26-02

酸素毒性ガス検知警報器 GOT-110A-2

通常単価(税別)
97,193円
税込単価
106,912円
通常出荷日:17日目

【特長】・小型軽量です。・2成分を常時デジタル表示します。・ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-26-02
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-26-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-26-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,193円
    ( 106,912円 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型軽量です。
    ・2成分を常時デジタル表示します。
    ・ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段階警報です。
    ・本質安全防爆構造(i2G3 合格番号T62160)
    【商品仕様】
    ・型式:GOT-110A-2
    ・測定ガス:酸素・一酸化炭素
    ・測定原理
    ・ 酸素:ガルバニ電池式
    ・ 硫化水素:定電位電解式
    ・ 一酸化炭素:定電位電解式
    ・測定範囲、
    ・ 酸素:0~25%
    ・ 硫化水素:0~30ppm
    ・ 一酸化炭素:0~300ppm
    ・採取方式:拡散式
    ・表示方式:液晶デジタル表示器(照明付き)
    ・指示精度
    ・ 酸素:F.S±5%以内(校正時)
    ・ 硫化水素:±0.7%O2以内(校正時)
    ・ 一酸化炭素:F.S±5%以内(校正時)
    ・応答時間:90%応答 20秒以内(20℃)
    ・使用環境:温度…0~40℃ 湿度…30~90%RH
    ・外形寸法・重量:70×33×61Hmm・115g
    ・電源:単4アルカリ電池(1.5V)2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    酸素毒性ガス検知警報器 GOT-110A-2の型番0169-80-26-02のページです。 型番0169-80-26-02に関する仕様情報を記載しております。
    酸素毒性ガス検知警報器 GOT-110A-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    酸素毒性ガス検知警報器 GOT-110A-2
    酸素・毒性ガス検知警報器 GOT-110シリーズ
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)5m GOT-110B-2S(05)
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)10m GOT-110B-2S(10)
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)30m GOT-110B-2S(30)
    酸素・毒性ガス検知警報器(酸素・硫化水素)20m GOT-110B-2S(20)
    メーカー東京硝子器械アズワンガステックガステックガステックガステック
    通常価格97,193円121,720円 -150,182円153,244円162,019円157,121円
    通常出荷日17日目36日目19日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました