17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックピンセットID-710 BS 0990-25-25-13

プラスチックピンセットID-710 BS

通常単価(税別)
1,226
税込単価
1,349
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:ID-710 BS・材質:アクリル・材質:やわらかく滑らか、非導電性、耐熱温度10...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-25-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-25-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-25-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226
    ( 1,349 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:ID-710 BS
    ・材質:アクリル
    ・材質:やわらかく滑らか、非導電性、耐熱温度100℃
    ・全長:115mm
    ・先端幅:7.6mm
    ・*サイズ:先端部分の幅:約7.5mm
    ・色:白
    ・先端部(mm):12.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセットID-710 BSの型番0990-25-25-13のページです。 型番0990-25-25-13に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセットID-710 BSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセットID-710 BS
    プラスチックピンセットID-707 BS
    プラスチックピンセット 710DG
    プラスチックピンセット 710CF
    プラスチックピンセット
    プラスチックピンセット No.120
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスANEXケニス
    通常価格1,2261,2261,2261,2265502,550
    通常出荷日6日目6日目12日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました