17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンセット INOX DU-5/45 0990-25-22-09

精密ピンセット INOX DU-5/45

通常単価(税別)
11,230円
税込単価
12,353円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・デュモクセル DU-5を45°曲げたタイプ・型式:DU-5/45 INOX・全長(mm)...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-22-09
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-22-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-22-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,230円
    ( 12,353円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・デュモクセル DU-5を45°曲げたタイプ
    ・型式:DU-5/45 INOX
    ・全長(mm):105
    ・先端部(mm):5.3
    ・材質:INOX

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ピンセット INOX DU-5/45の型番0990-25-22-09のページです。 型番0990-25-22-09に関する仕様情報を記載しております。
    精密ピンセット INOX DU-5/45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ピンセット INOX DU-5/45
    DUMONT ピンセット TW-5/45°
    精密ピンセット 9272-45
    DUMONT ピンセット DU-5-IN
    DUMONT ピンセット DU-2-IN
    DUMONT ピンセット DU-3-IN
    メーカー東京硝子器械ケニスクニペックスケニスケニスケニス
    通常価格11,230円10,924円4,667円9,245円9,245円9,245円
    通常出荷日6日目12日目2日目5日目12日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました