17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超精密ピンセット デュモクセル DU-7 0990-25-22-06

超精密ピンセット デュモクセル DU-7

通常単価(税別)
10,624
税込単価
11,686
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・デュモクセル ワシ型タイプ・型式:DU-7 DUMOXEL・全長(mm):115・先端部...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-22-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0990-25-22-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-22-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,624
    ( 11,686 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・デュモクセル ワシ型タイプ
    ・型式:DU-7 DUMOXEL
    ・全長(mm):115
    ・先端部(mm):32
    ・材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)
    ・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超精密ピンセット デュモクセル DU-7の型番0990-25-22-06のページです。 型番0990-25-22-06に関する仕様情報を記載しております。
    超精密ピンセット デュモクセル DU-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超精密ピンセット デュモクセル DU-7
    ピンセット デュモクセル
    DUMONT ピンセット DU-7-IN
    精密ピンセット No.7 先鋭
    超精密ピンセット ID-65A
    1.7x120mm 精密用ピンセット
    メーカー東京硝子器械DUMONTケニスアズワンアズワンエスコ
    通常価格10,6248,276 -9,85215,61310,586 -1,599
    通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目1日目4日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました