17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カーボンピンセット #251 0990-25-24-01

カーボンピンセット #251

通常単価(税別)
6,833円
税込単価
7,516円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:No.251・全長(mm):110・先端部(mm):42

    型番:

    0990-25-24-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-24-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-24-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,833円
    ( 7,516円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:No.251
    ・全長(mm):110
    ・先端部(mm):42

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カーボンピンセット #251の型番0990-25-24-01のページです。 型番0990-25-24-01に関する仕様情報を記載しております。
    カーボンピンセット #251のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カーボンピンセット #251
    IDEAL-TEK カーボンピンセット 249CF
    IDEAL-TEK カーボンピンセット 259CF
    ピンセットグリップ
    ESD ピンセット 赤
    精密ピンセット(ESD仕様)
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニスDUMONTリンドストローム
    通常価格6,833円7,549円7,549円926円6,816円 -2,585円 -
    通常出荷日6日目12日目4日目12日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました