17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(電熱容量1800W) 0403-61-04-11

ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(電熱容量1800W)

通常単価(税別)
57,512
税込単価
63,263
通常出荷日:27日目

【特長】既存商品の容量がアップしました。【商品仕様】・型式:LYF2-C・電熱容量(W):1800・外...

詳細を確認

    ご注意

    • コンセントプラグは付きません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0403-61-04-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 27日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0403-61-04-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,512
    ( 63,263 )
    27日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】既存商品の容量がアップしました。
    【商品仕様】
    ・型式:LYF2-C
    ・電熱容量(W):1800
    ・外形寸法(mm):420×200×130
    ・ヒーター材質:銅(ニッケルメッキ)
    ・フック材質:ステンレス(SUS304)
    ・被覆:ふっ素樹脂(PTFE)
    ・サポート:ふっ素樹脂(PTFE)
    ・パイプ径:11φmm
    ・電源コード:VCTF1.25mm^2、長さ2m(電源プラグ無し)
    ・電圧(V):220

    ご注意

    • コンセントプラグは付きません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(電熱容量1800W)の型番0403-61-04-11のページです。 型番0403-61-04-11に関する仕様情報を記載しております。
    ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(電熱容量1800W)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(電熱容量1800W)
    ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)
    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□
    ふっ素樹脂被覆ヒーター KSW-□
    投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)
    測温抵抗体(ふっ素樹脂被覆) FPTシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械アズワン
    通常価格57,51257,51264,50547,53032,35724,137 -
    通常出荷日27日目27日目4日目4日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト