17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 真空コック T型 8φ 0330-09-67-31

Fine 真空コック T型 8φ

通常単価(税別)
19,212円
税込単価
21,133円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・管外径(mm):8・*寸法:・長さ…約75mm 上の栓からコック下の膨大部下まで・膨大部...

詳細を確認

    型番:

    0330-09-67-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    0330-09-67-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0330-09-67-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,212円
    ( 21,133円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・管外径(mm):8
    ・*寸法:・長さ…約75mm 上の栓からコック下の膨大部下まで
    ・膨大部下から管下口まで 約100mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fine 真空コック T型 8φの型番0330-09-67-31のページです。 型番0330-09-67-31に関する仕様情報を記載しております。
    Fine 真空コック T型 8φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fine 真空コック T型 8φ
    真空ライン ガラスコック 2210シリーズ
    真空ライン ガラスコック 2210-4
    真空ライン ガラスコック 2210-5
    摺付三方コックⅢ型 オス ガラスコック 2458シリーズ
    ガス置換真空マニフォールド
    メーカー東京硝子器械アズワン旭製作所旭製作所アズワンアズワン
    通常価格19,212円189,823円 -252,712円311,810円14,095円 -85,379円 -
    通常出荷日3日目26日目〜26日目38日目24日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました