17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーカー ステン総絞り 5L 0634-32-02-20

ビーカー ステン総絞り 5L

    型番:

    0634-32-02-20
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0634-32-02-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0634-32-02-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,550円
    ( 39,105円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL):5000
    ・直径×高さ×厚さ(mm):180×220×1.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ビーカー ステン総絞り 5Lの型番0634-32-02-20のページです。 型番0634-32-02-20に関する仕様情報を記載しております。
    ビーカー ステン総絞り 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーカー ステン総絞り 5L
    ラボペール 本体 容量(L) 3
    ステンレストールビーカー 容量 0.8L
    ニッケルビーカー
    チタン製手付きビーカー
    チタン製手付きビーカー 1000mL
    メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格35,550円9,079円3,449円29,731円 -23,735円 -32,110円
    通常出荷日13日目6日目4日目8日目〜32日目32日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました