ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

撹拌子取出棒 TF製 370mm

撹拌子取出棒 TF製 370mm 0678-17-65-01
通常単価(税別)
4,612円
税込単価
5,073円
通常出荷日:3日目

【特長】撹拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。【商品仕様】・全長(mm):...

詳細を確認

型番:

0678-17-65-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0678-17-65-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0678-17-65-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,612円
( 5,073円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】撹拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
【商品仕様】
・全長(mm):370
・マグネット部:13.5φ×60mmL
・柄部:8φ×310mmL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子取出棒 TF製 370mmの型番0678-17-65-01のページです。 型番0678-17-65-01に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子取出棒 TF製 370mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子取出棒 TF製 370mm
ガラス製撹拌棒
攪拌羽根半月形TF製 75×20×4mm
撹拌子取出棒 11φX300mm
撹拌子取出棒 大400㎜
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ6
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商
通常価格4,612円806円 -845円4,199円3,678円3,752円
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目7日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました