17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

地下浸透用延長採取管 360 0169-80-16-24

地下浸透用延長採取管 360

通常単価(税別)
16,752
税込単価
18,427
通常出荷日:7日目

【特長】・千葉県君津市で開発された手法で、地層表面に搾孔したあと孔内ガスに含まれる地下空気汚染物質を検...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-16-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0169-80-16-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-16-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,752
    ( 18,427 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・千葉県君津市で開発された手法で、地層表面に搾孔したあと孔内ガスに含まれる地下空気汚染物質を検知管式ガス測定器で測定することにより、表層部分の汚染分布を求める方法です。
    ・汚染の有無、汚染源の確定など地質汚染の基礎解明調査に有効な手法とされ、基礎調査、汚染調査、汚染浄化の現場で活用されています。
    【商品仕様】
    ・型式:360
    ・摘要:地下浸透用延長採取管
    ・注意:ガス検知管、ガス採取器を別途ご用意ください。
    ・ガス検知管はトリクロロエチレン用、テトラクロロエチレン用、1、1、1トリクロロエタン用がございます。ガス採取器はGV-100Sを別途お買い求めください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    地下浸透用延長採取管 360の型番0169-80-16-24のページです。 型番0169-80-16-24に関する仕様情報を記載しております。
    地下浸透用延長採取管 360のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    地下浸透用延長採取管 360
    地下浸透用延長採取管
    気体採取器セット検知管
    ガス採取管 4204シリーズ
    “北川式ガス採取器”検知管
    検知管
    メーカー東京硝子器械ガステックガステックアズワン光明理化学工業光明理化学工業
    通常価格16,75216,9203,52527,594 -3,1216,178 -
    通常出荷日7日目11日目6日目27日目1日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました