17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空びん 大気ガス採集用 200mL 0244-80-28-02

真空びん 大気ガス採集用 200mL

通常単価(税別)
49,618円
税込単価
54,580円
通常出荷日:19日目

【特長】一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にして...

詳細を確認

    型番:

    0244-80-28-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0244-80-28-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,618円
    ( 54,580円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。
    ・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    【商品仕様】
    ・容量(l):0.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    真空びん 大気ガス採集用 200mLの型番0244-80-28-02のページです。 型番0244-80-28-02に関する仕様情報を記載しております。
    真空びん 大気ガス採集用 200mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空びん 大気ガス採集用 200mL
    びん 自動ビュレット用
    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止め
    共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付
    共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 腐食目盛・側管付
    ガス洗浄瓶(棒フィルター付) 250ml・34/28<透>
    メーカー東京硝子器械柴田科学三商東京硝子器械東京硝子器械クライミング
    通常価格49,618円12,597円 -126,713円26,754円 -34,290円 -27,868円
    通常出荷日19日目1日目〜3日目3日目3日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト