17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

ピペット硫酸槽 小 125φ×500H

ピペット硫酸槽 小 125φ×500H 0405-52-18-25
通常単価(税別)
8,833円
税込単価
9,716円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・品名:ピペット硫酸槽・種類:小・内径×高さ(mm):125×500H・材質:PVC製

  • 事故防止のため硫酸槽用台のご使用をお勧めします。

型番:

0405-52-18-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0405-52-18-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,833円
( 9,716円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ピペット硫酸槽
・種類:小
・内径×高さ(mm):125×500H
・材質:PVC製

ご注意

  • 事故防止のため硫酸槽用台のご使用をお勧めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペット硫酸槽 小 125φ×500Hの型番0405-52-18-25のページです。 型番0405-52-18-25に関する仕様情報を記載しております。
ピペット硫酸槽 小 125φ×500Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット硫酸槽 小 125φ×500H
ピペット用硫酸槽 小 125φ×500
ピペット硫酸槽 中 150φ×500H
ピペット用硫酸槽 中 150φ×500
ピペット用硫酸槽
硫酸槽用台 M450×500×50H
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴ
通常価格8,833円6,963円12,988円10,235円10,794円 -7,836円
通常出荷日3日目8日目3日目7日目7日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト