ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    -

    通常価格(税別):4348円~

    通常出荷日:1日目

  • スケールルーペ(カップルーペ)

    新潟精機(SK)

    スケールルーペ(カップルーペ)

    4.5

    通常価格(税別):4000円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)

    トラスコ中山

    スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)

    -

    通常価格(税別):3611円~

    通常出荷日:1日目

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ルーペ(標準スケール付)

    アズワン

    ルーペ(標準スケール付)

    -

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:1日目

  • 高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    -

    通常価格(税別):4811円~

    通常出荷日:1日目

  • リネンテスター(9倍)

    池田レンズ工業

    リネンテスター(9倍)

    リネンテスター(9倍)

    池田レンズ工業

    リネンテスター(9倍)

    -

    通常価格(税別):2200円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • リーディング用ルーペ

    シンワ測定

    リーディング用ルーペ

    5.0

    通常価格(税別):701円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    エンジニア

    メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    -

    通常価格(税別):4910円~

    通常出荷日:1日目

  • 高倍率柄付ルーペ

    京葉光器

    高倍率柄付ルーペ

    -

    通常価格(税別):4722円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

交換スケール 35φ #108

交換スケール 35φ #108 0433-74-01-44
通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・No.:108・スケール内容:丸(0.05~3mm)1/64~1/16

型番:

0433-74-01-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0433-74-01-44の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0433-74-01-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・No.:108
・スケール内容:丸(0.05~3mm)1/64~1/16

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換スケール 35φ #108の型番0433-74-01-44のページです。 型番0433-74-01-44に関する仕様情報を記載しております。
交換スケール 35φ #108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換スケール 35φ #108
スケールルーペ用スケール板
スケールルーペ用ライト
ライトスケールルーペ LSL-35
スケールルーペ(目盛付)/交換用ガラススケール
LEDスケールルーペ(目盛付)
メーカー東京硝子器械新潟精機(SK)新潟精機(SK)三商京葉光器トラスコ中山
通常価格1,5003,6002,50012,0001,635 -9,619 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト