ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):15,156円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超硬ピンセット ID-NCシリーズ
アズワン
通常価格(税別):11,993円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
強靭精密ピンセット
アズワン
通常価格(税別):5,770円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目

東京硝子器械.交換スケール35φ#103です。スケール内容:ネジ山(mm)

東京硝子器械
LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

東京硝子器械
照明拡大鏡 ENVL-B

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ライトルーペ SL-40
4通常価格(税別):23,666円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):3,349円~

エスコ
φ82 作業用ミラー(マグネット付)
0通常価格(税別):4,300円

ケニス
エアーブロアー UN-1301
0通常価格(税別):1,252円

エンジニア
LEDスタンドルーペ SL-25
0通常価格(税別):9,221円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

新潟精機(SK)
LED ライトルーペ M-100-2
4.5通常価格(税別):2,719円

エンジニア
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
4.3通常価格(税別):2,422円