ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

攪拌羽根半月形TF製 60×19×4mm

攪拌羽根半月形TF製 60×19×4mm 0678-17-68-01
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・寸法(mm):60×19×4t

型番:

0678-17-68-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0678-17-68-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0678-17-68-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):60×19×4t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

攪拌羽根半月形TF製 60×19×4mmの型番0678-17-68-01のページです。 型番0678-17-68-01に関する仕様情報を記載しております。
攪拌羽根半月形TF製 60×19×4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌羽根半月形TF製 60×19×4mm
攪拌羽根半月形TF製 75×20×4mm
攪拌羽根半月形TF製 90×24×4mm
撹拌羽根 半月形F製
撹拌子取出棒 TF製 370mm
PTFE半月羽根
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械フロン工業東京硝子器械東京硝子器械
通常価格792円845円1,130円715円 -4,612円2,967円 -
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました