17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気ホコリ除去ブラシ STAC70 0553-25-11-30

静電気ホコリ除去ブラシ STAC70

通常単価(税別)
3,833
税込単価
4,216
通常出荷日:6日目

【特長】産業用静電気除去ブラシ。【商品仕様】・型式:STAC70・全長(mm):70・毛幅(mm):7...

詳細を確認

    型番:

    0553-25-11-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0553-25-11-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0553-25-11-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,833
    ( 4,216 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】産業用静電気除去ブラシ。
    【商品仕様】
    ・型式:STAC70
    ・全長(mm):70
    ・毛幅(mm):70
    ・毛丈(mm):30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気ホコリ除去ブラシ STAC70の型番0553-25-11-30のページです。 型番0553-25-11-30に関する仕様情報を記載しております。
    静電気ホコリ除去ブラシ STAC70のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気ホコリ除去ブラシ STAC70
    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
    静電気除去テープブラシ STAC404
    クシ型静電気除去ブラシ
    静電気除去ブラシ STAC14・33・99・200
    コーナー用静電気除去ブラシ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格3,8337,89311,2004,816 -2,071 -2,931 -
    通常出荷日6日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました