17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウェハー用フラットピンセット 3WFG 0990-25-22-31

ウェハー用フラットピンセット 3WFG

通常単価(税別)
6,486円
税込単価
7,135円
通常出荷日:6日目

【特長】普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピック...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-22-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-22-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-22-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,486円
    ( 7,135円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。
    ・材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。
    ・エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。
    ・耐酸性で長寿命。
    ・スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
    【商品仕様】
    ・型式:3WFG
    ・各部寸法(mm) A:9.5
    ・各部寸法(mm) B:10.0
    ・各部寸法(mm) C:2.5
    ・各部寸法(mm) D:4.0
    ・各部寸法(mm) E:2.5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウェハー用フラットピンセット 3WFGの型番0990-25-22-31のページです。 型番0990-25-22-31に関する仕様情報を記載しております。
    ウェハー用フラットピンセット 3WFGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウェハー用フラットピンセット 3WFG
    8.0x120mm ピンセット(フラット)
    超精密フラット ピン 120mm
    ピンセット C-3
    0.3x115mm/ 1 精密用ピンセット(ステンレス製)
    3.5x145mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械エスコ五十嵐プライヤケニスエスコエスコ
    通常価格6,486円573円1,744円744円2,474円3,954円
    通常出荷日6日目3日目7日目5日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました