17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックピンセット #7 デルリン 0990-25-25-37

プラスチックピンセット #7 デルリン

通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:No.7・材質:デルリン・先端部(mm):10.0

    型番:

    0990-25-25-37
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-25-37の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-25-37
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422円
    ( 2,664円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:No.7
    ・材質:デルリン
    ・先端部(mm):10.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセット #7 デルリンの型番0990-25-25-37のページです。 型番0990-25-25-37に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセット #7 デルリンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセット #7 デルリン
    プラスチックピンセット
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製) EA595AP-7
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    120mm 精密用ピンセット(デルリン/ステンレス製)
    メーカー東京硝子器械ANEXエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,422円550円2,976円2,976円2,886円2,976円
    通常出荷日6日目1日目3日目1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました