17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 0948-25-27-05

バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

通常単価(税別)
40,271円
税込単価
44,298円
通常出荷日:8日目

【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲...

詳細を確認

    型番:

    0948-25-27-05
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0948-25-27-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0948-25-27-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,271円
    ( 44,298円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲労などの作業者の負担を減らします。
    ・チップ部品やFP-ICなどの基板への実装作業に適します。
    ・ペン部分をはじめ、吸着パッドやエアーホースにも静電気対策材料を使用していますので、クリーンルームでも安心してお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・型式:392-1
    ・消費電力:5W
    ・最大到達圧力(kPa):37.3
    ・ベントノズル:内径0.4mm、1.1mmの2種が付属
    ・パッド:外径3mm、7mmの2種が付属 導電性シリコンゴム
    ・外形寸法:ステーション:132×170×83Hmm ペン:10φ×123Lmm エアーホース:6φ×1100Lmm
    ・重量:ステーション:約1.65kg、ペン:約25g
    ・電源:AC100V(50/60Hz)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用の型番0948-25-27-05のページです。 型番0948-25-27-05に関する仕様情報を記載しております。
    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用
    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械
    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱
    静電気対応ツール (ペンチ/ニッパー)
    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱 東京硝子器械
    セラミックピンセット
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格40,271円40,271円73,635円2,341円 -74,252円32,505円
    通常出荷日8日目8日目33日目1日目32日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました