17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計 SD-2200 0825-81-14-23

騒音計 SD-2200

通常単価(税別)
26,079円
税込単価
28,687円
通常出荷日:6日目

【特長】・学校・研究所、工場などの簡易測定にスイッチひとつで簡単操作。・周波数特性A、C対応。・FAS...

詳細を確認

    型番:

    0825-81-14-23
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0825-81-14-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0825-81-14-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,079円
    ( 28,687円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・学校・研究所、工場などの簡易測定にスイッチひとつで簡単操作。
    ・周波数特性A、C対応。
    ・FAST/SLOWサンプリングの選択が可能。
    【商品仕様】
    ・形式:SD-2200
    ・外形寸法(mm):54×34×232H
    ・重量(g):200
    ・測定範囲(LO):32~80dB
    ・測定範囲(Med):50~100dB
    ・測定範囲(Hi):80~130dB
    ・(ダイナミックレンジ 50dB)
    ・測定精度:±1.5dB(基準条件 at 94.1kHz)
    ・分解能:0.1dB
    ・周波数範囲:31.5Hz~8kHz
    ・電源:006P(9V)電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    騒音計 SD-2200の型番0825-81-14-23のページです。 型番0825-81-14-23に関する仕様情報を記載しております。
    騒音計 SD-2200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    騒音計 SD-2200
    騒音計 SD-2200(定番モデル)
    SDカード付騒音計
    SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD
    デジタル騒音計
    デジタル騒音計 KG-70
    メーカー東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)マザーツールカスタムカイセ
    通常価格26,079円25,131円49,162円31,899円15,326円16,739円
    通常出荷日6日目4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました