17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナー手袋 MT900 M 10双 0859-87-18-01

インナー手袋 MT900 M 10双

通常単価(税別)
11,317
税込単価
12,449
通常出荷日:8日目

【特長】ケブラー(R)繊維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-18-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-18-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-18-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,317
    ( 12,449 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ケブラー(R)繊維とは、高強度、高弾性率、高い切創性をプラスし、比類なき防護性と幅広い対応能力が特長のパラ系アラミド繊維です。
    ・洗濯で繰返し使用が可能で経済的。
    【商品仕様】
    ・ケブラー(R)繊維製シームレス編手袋。
    ・型式:MT900
    ・サイズ:M
    ・長さ(mm):220
    ・タイプ:レギュラー
    ・入数(双):10
    ・材質 表:アラミド繊維100%
    ・裏:ナイロン100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    インナー手袋 MT900 M 10双の型番0859-87-18-01のページです。 型番0859-87-18-01に関する仕様情報を記載しております。
    インナー手袋 MT900 M 10双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インナー手袋 MT900 M 10双
    インナー手袋 切創防止用 MT900M
    ナイロンインナー手袋(10双入)
    インナー手袋インナーピタハンド (10双入)
    耐切創インナー手袋 L 10双
    ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M
    メーカー東京硝子器械アズワントラスコ中山おたふく手袋東京硝子器械三商
    通常価格11,31712,5312,4251,005 -12,1832,404
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜8日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました