ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スライド染色用バスケット B-5

スライド染色用バスケット B-5 0863-14-21-06
通常単価(税別)
7,286円
税込単価
8,015円
通常出荷日:8日目

【特長】スライドグラスの出入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。【商品仕...

詳細を確認

型番:

0863-14-21-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0863-14-21-06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0863-14-21-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,286円
( 8,015円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】スライドグラスの出入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
【商品仕様】
・スライド染色用 SUS 304製
・型式:B-5 76×52
・スライド数:5枚用
・スライド寸法(mm):76×52

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド染色用バスケット B-5の型番0863-14-21-06のページです。 型番0863-14-21-06に関する仕様情報を記載しております。
スライド染色用バスケット B-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド染色用バスケット B-5
スライド染色用バスケット B-40
スライド染色用バスケット B-60
スライド染色用バスケット B-20大型用
松浪 ステンレスバスケット B-40
松浪 ステンレスバスケット B-60
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格7,286円5,596円7,929円7,689円6,663円9,495円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました