17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水平台 360×460 PVC製 0907-65-81-03

水平台 360×460 PVC製

通常単価(税別)
26,682
税込単価
29,350
通常出荷日:11日目

【特長】電子天びんや精密機器など水平レベルを重視する機器用の水準器付きの置き台です。【商品仕様】・外形...

詳細を確認

    型番:

    0907-65-81-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0907-65-81-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0907-65-81-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,682
    ( 29,350 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】電子天びんや精密機器など水平レベルを重視する機器用の水準器付きの置き台です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm):360×460×70H
    ・材質:PVC透明
    ・4脚アジャスター付き
    ・耐荷重:35kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水平台 360×460 PVC製の型番0907-65-81-03のページです。 型番0907-65-81-03に関する仕様情報を記載しております。
    水平台 360×460 PVC製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水平台 360×460 PVC製
    水平台(透明)
    水平台(水準器付き) 3型
    枕型分銅 M1級(鋳鉄製)
    鋳鉄製まくら型分銅 M2級
    秤量皿 紙製 500枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワントラスコ中山アズワン東京硝子器械
    通常価格26,68224,354 -46,28817,771 -14,200 -18,553 -
    通常出荷日11日目11日目〜1日目1日目10日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト