17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水質測定用試薬 残留塩素 0915-80-35-28

水質測定用試薬 残留塩素【100個入り】

通常単価(税別)
8,728円
税込単価
9,601円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式:AC2070・品名:残留塩素・・入数(錠):100

    型番:

    0915-80-35-28
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    0915-80-35-28の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0915-80-35-28
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,728円
    ( 9,601円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:AC2070
    ・品名:残留塩素
    ・
    ・入数(錠):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水質測定用試薬 残留塩素の型番0915-80-35-28のページです。 型番0915-80-35-28に関する仕様情報を記載しております。
    水質測定用試薬 残留塩素のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水質測定用試薬 残留塩素
    水質測定用試薬 シリカ
    水質測定用試薬 亜鉛
    残留塩素測定器 SD-2(試薬付)
    水質測定用試薬 アルカリ度
    残留塩素測定器 080540-521試薬付
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械コクゴ
    通常価格8,728円16,850円10,375円12,499円16,850円12,190円
    通常出荷日6日目6日目6日目5日目6日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました