17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDピンセット ID-2ASA DR 0990-25-22-52

ESDピンセット ID-2ASA DR

通常単価(税別)
10,104円
税込単価
11,114円
通常出荷日:6日目

【特長】ESD対応のピンセットです。【商品仕様】・型式:ID-2ASA DR・全長(mm):115・先...

詳細を確認

    型番:

    0990-25-22-52
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0990-25-22-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0990-25-22-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,104円
    ( 11,114円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ESD対応のピンセットです。
    【商品仕様】
    ・型式:ID-2ASA DR
    ・全長(mm):115
    ・先端部(mm):34.8
    ・非磁性・耐酸性
    ・ハンドル部NBRバルカンニトリルラバー製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ESDピンセット ID-2ASA DRの型番0990-25-22-52のページです。 型番0990-25-22-52に関する仕様情報を記載しております。
    ESDピンセット ID-2ASA DRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ESDピンセット ID-2ASA DR
    ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm
    118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)
    ESD ピンセット 赤
    精密ピンセット(ESD仕様)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    メーカー東京硝子器械WIHAエスコDUMONTリンドストロームエスコ
    通常価格10,104円4,218円817円6,816円 -2,585円 -2,731円
    通常出荷日6日目4日目1日目1日目〜1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました