17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚 0996-57-27-07

東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

通常単価(税別)
22,227
税込単価
24,450
通常出荷日:6日目

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。・表面は白く平滑でペンや鉛...

詳細を確認

    型番:

    0996-57-27-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-57-27-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-57-27-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,227
    ( 24,450 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。
    ・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。
    ・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収。
    ・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止。
    ・使用後のベンチコートは焼却可能。
    【商品仕様】
    ・品目:ベンチコート
    ・角型(シート)
    ・寸法(cm):46×57
    ・品番:2300-594
    ・入数(枚):50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚の型番0996-57-27-07のページです。 型番0996-57-27-07に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚
    ベンチコート角型 46×57cm 100枚
    GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚
    ベンチコート リール/角型
    ベンチコート リール状 46×50m巻
    ベンチコート PEコーティング
    メーカー東京硝子器械GEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格22,22723,02322,22716,630 -26,93817,130 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました