17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンズクリーニングティシュ 46×57cm 0996-75-22-03

レンズクリーニングティシュ 46×57cm

通常単価(税別)
39,663
税込単価
43,629
通常出荷日:6日目

【特長】表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷つけずに水分や油を効...

詳細を確認

    型番:

    0996-75-22-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0996-75-22-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0996-75-22-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,663
    ( 43,629 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷つけずに水分や油を効果的に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    【商品仕様】
    ・グレード:105
    ・サイズ(cm):46×57
    ・入数:500枚
    ・品番:2105-918

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レンズクリーニングティシュ 46×57cmの型番0996-75-22-03のページです。 型番0996-75-22-03に関する仕様情報を記載しております。
    レンズクリーニングティシュ 46×57cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レンズクリーニングティシュ 46×57cm
    レンズクリーニングティシュ
    380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
    プロワイプ・ソフトタフタオル 380×280mm 未晒帯止め四ッ折り
    (小分け)キムワイプ
    スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格39,6635,220 -513 -10,989240 -13,825
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました