17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印 0129-31-75-05

アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

通常単価(税別)
10,677
税込単価
11,745
通常出荷日:6日目

【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ...

詳細を確認

    型番:

    0129-31-75-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0129-31-75-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0129-31-75-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,677
    ( 11,745 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)
    ・アルミナ純度:>97%、(純度)
    ・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
    ・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
    【商品仕様】
    ・ACE 匣鉢のみ
    ・型式:ACE-150S
    ・外形寸法(mm):150×150×50H
    ・用途
    ・電子部品、電子材料、ガラス原料などの焼成用容器。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印の型番0129-31-75-05のページです。 型番0129-31-75-05に関する仕様情報を記載しております。
    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印
    アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE
    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S
    アルミナ ACEるつぼのみ MM印
    アルミナ 角型匣鉢のみ
    アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格10,6772,020 -9,95816,497 -11,968 -11,449
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト