ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |

【特長】孔径0.8~8μmの精密ろ過用メンブレンのプレフィルターに適します。
・AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。
【商品仕様】
・直径(φmm):90
・入数(枚):100
・型式:AP 20 090 00
・材質:アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~