17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレフィルタ AP1509000 0719-00-11-16

プレフィルタ AP1509000

通常単価(税別)
50,196円
税込単価
55,216円
通常出荷日:23日目

【特長】・主にメンブレンフィルターのプレフィルターに使用・ミリポアのデプスフィルターの中で、汚染物保持...

詳細を確認
  • 内容量
    100枚

型番:

0719-00-11-16
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0719-00-11-16の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
-
詳細タイプ
プレフィルタ(AP-15タイプ)
型式
AP1509000
材質
-
内容量
100枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0719-00-11-16

サイズ

(mm)

詳細タイプ

型式

材質

内容量

最小発注数量
-
プレフィルタ(AP-15タイプ)
AP1509000
-
100枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,196円
( 55,216円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主にメンブレンフィルターのプレフィルターに使用
・ミリポアのデプスフィルターの中で、汚染物保持能が最も低く、捕捉率が最も高い製品です
・孔径0.2~0.6μmのメンブレンフィルター用のプレフィルターとしての使用が推奨されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレフィルタ AP1509000の型番0719-00-11-16のページです。 型番0719-00-11-16に関する仕様情報を記載しております。
プレフィルタ AP1509000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレフィルタ AP1509000
フロリナート Φ25/Φ47mm
石英フィルター
定性濾紙 500/800mmΦ
ワットマン 1851-047 石英繊維濾紙 QM-A φ47
ポリキャップ36AS 0.2μm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商GEヘルスケア・ジャパン
通常価格50,196円93,306円15,804円 -41,904円 -30,023円9,624円
通常出荷日23日目19日目11日目〜17日目1日目24日目
内容量100枚100枚1個100枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト