17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ化スルフリル専用パイロテック #860 0169-80-24-07

フッ化スルフリル専用パイロテック #860

通常単価(税別)
37,841円
税込単価
41,625円
通常出荷日:10日目

【特長】・フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。【...

詳細を確認

    型番:

    0169-80-24-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    0169-80-24-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0169-80-24-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,841円
    ( 41,625円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
    【商品仕様】
    ・型式:No.860
    ・摘要:フッ化スルフリル専用パイロテック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フッ化スルフリル専用パイロテック #860の型番0169-80-24-07のページです。 型番0169-80-24-07に関する仕様情報を記載しております。
    フッ化スルフリル専用パイロテック #860のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ化スルフリル専用パイロテック #860
    ガス検知器HT-4300用専用センサ
    リン化水素(ホスフィン)発生キット
    硫酸含浸フィルタ
    ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様
    MX-4用サンプリングホース(30フィート、約9m)
    メーカー東京硝子器械ホダカガステックガステック理研計器(ガス測定器・検知器)ガステック
    通常価格37,841円40,598円46,032円18,502円44,952円14,474円
    通常出荷日10日目5日目11日目11日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました